USPLE208T04 - SNR

USPLE208T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
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
А - Ширина корпуса51 mm
A1 - Ширина корпуса сверху34,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца34 mm
d - Диаметр вала40 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки49,2 mm
H1 - Высота основания корпуса18,5 mm
H2 - Высота корпуса98,5 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями137,5 mm
L - Длина корпуса180,5 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
N1 - Длина монтажного отверстия24,5 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность29,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность18,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,9 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m