USPLE209T20CO - SNR

USPLE209T20CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах.

На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.
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
А - Ширина корпуса54 mm
A1 - Ширина корпуса сверху35 mm
B - Ширина внутреннего кольца41,2 mm
d - Диаметр вала45 mm
Dz - Наружный диаметр крышки95 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки52,4 mm
H1 - Высота основания корпуса18,4 mm
H2 - Высота корпуса106,4 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями151,5 mm
L - Длина корпуса197,5 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
N1 - Длина монтажного отверстия24 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника10,2 mm
Z - Ширина по крышке71,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность31,85 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность20,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,208 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m