Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- US211-32G2T20
- PLE211N
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 60 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 39,5 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 45,3 mm |
| d - Диаметр вала | 50,8 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 61,3 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 23,2 mm |
| H2 - Высота корпуса | 128 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 170,5 mm |
| L - Длина корпуса | 219,5 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 18 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 26 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 11,8 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 43,55 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 29,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 200 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 3,4 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 N-m |