USPLE212-36NT04 - SNR

USPLE212-36NT04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
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
А - Ширина корпуса79,4 mm
A1 - Ширина корпуса сверху50,8 mm
B - Ширина внутреннего кольца53,7 mm
d - Диаметр вала57,15 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки68,3 mm
H1 - Высота основания корпуса28,6 mm
H2 - Высота корпуса138,1 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями193,7 mm
L - Длина корпуса245 mm
N - Размер монтажного отверстия18 mm
N1 - Длина монтажного отверстия29,1 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника14,9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес5 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m