Корпус из листовой стали, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- US202-10G2
- PP203
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 25,4 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 15,9 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 22 mm |
| d - Диаметр вала | 15,875 mm |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 22,2 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 2,4 mm |
| H2 - Высота корпуса | 43,2 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 68 mm |
| L - Длина корпуса | 85,7 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 9 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 6 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 9,55 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 4,78 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 0,14 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,2 N-m |