USPP203-11 - SNR

USPP203-11

Корпус из листовой стали, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса25,4 mm
A1 - Ширина корпуса сверху15,9 mm
B - Ширина внутреннего кольца22 mm
d - Диаметр вала17,463 mm
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки22,2 mm
H1 - Высота основания корпуса2,4 mm
H2 - Высота корпуса43,2 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями68 mm
L - Длина корпуса85,7 mm
N - Размер монтажного отверстия9 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника6 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность9,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность4,78 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,16 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,2 N-m