USPP206-20 - SNR

USPP206-20

Корпус из листовой стали, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение
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
А - Ширина корпуса37,5 mm
A1 - Ширина корпуса сверху25,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца30 mm
d - Диаметр вала31,75 mm
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки33,3 mm
H1 - Высота основания корпуса3,6 mm
H2 - Высота корпуса65,7 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями95 mm
L - Длина корпуса117,5 mm
N - Размер монтажного отверстия11 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника8 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,42 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m