• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USSP207-23T20 - SNR

USSP207-23T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса21 mm
B - Ширина внутреннего кольца32 mm
d - Диаметр вала36,513 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса98 mm
H2 - Высота/ширина корпуса41 mm
L - Длина корпуса274 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника225 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника8,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
натяжным устройством 2SPR11
натяжным устройством 3SPR12
натяжным устройством 4SPR14
Вес1,83 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m