• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UST204CO - SNR

UST204CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение.

На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса32 mm
A1 - Ширина посадочного паза12 mm
A221 mm
B - Ширина внутреннего кольца25 mm
d - Диаметр вала20 mm
Dz - Наружный диаметр крышки54 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса89 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов76 mm
H2 - Высота/ширина корпуса51 mm
L - Длина корпуса94 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника61 mm
L2 - Толщина перемычки10 mm
L3 - Длина направляющего паза51 mm
N - Размер монтажного отверстия19 mm
N1 - Длина паза крепления16 mm
N2 - Высота паза крепления32 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника7 mm
Z - Ширина по крышке44,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность12,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,65 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,788 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m