UST205-14CC - SNR

UST205-14CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение
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
А - Ширина корпуса32 mm
A1 - Ширина посадочного паза12 mm
A224 mm
B - Ширина внутреннего кольца27 mm
d - Диаметр вала22,225 mm
Dz - Наружный диаметр крышки60 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса89 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов76 mm
H2 - Высота/ширина корпуса51 mm
L - Длина корпуса97 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника62 mm
L2 - Толщина перемычки10 mm
L3 - Длина направляющего паза51 mm
N - Размер монтажного отверстия19 mm
N1 - Длина паза крепления16 mm
N2 - Высота паза крепления32 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника7,5 mm
Z - Ширина по крышке47,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,88 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,851 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m