UST206-18NT20 - SNR

UST206-18NT20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
А - Ширина корпуса37 mm
A1 - Ширина посадочного паза12 mm
A228 mm
B - Ширина внутреннего кольца30 mm
d - Диаметр вала28,575 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса102 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов89 mm
H2 - Высота/ширина корпуса56 mm
L - Длина корпуса113 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника70 mm
L2 - Толщина перемычки10 mm
L3 - Длина направляющего паза57 mm
N - Размер монтажного отверстия22 mm
N1 - Длина паза крепления16 mm
N2 - Высота паза крепления37 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника8 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,18 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m