Корпус из серого чугуна с натяжным устройством, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- US206-20G2T04
- SCOU206-20 (x2)
- T206N
- WB206
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 50 mm |
| A5 - Общая высота - рамка + вставка | 52 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 30 mm |
| d - Диаметр вала | 31,75 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 70 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 30 mm |
| G1 - Размер резьбы | TR 20x4 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 212 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 166 mm |
| L - Длина корпуса | 337 mm |
| L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 95 mm |
| L4 - Общая длина - рама + винт | 396 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями | 127 mm |
| m1 - Расстояние до монтажных отверстий | 19 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 12 |
| P - Максимальное расстояние перемещения | 150 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 8 mm |
| SW - Размер ключа | 11 mm |
| T - Толщина листа | 6 mm |
| Z - Ширина по крышке | 52,5 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 19,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 11,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 6,628 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 N-m |