Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
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
| А - Ширина корпуса | 37 mm |
| A1 - Ширина посадочного паза | 12 mm |
| A2 | 30 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 32 mm |
| d - Диаметр вала | 36,513 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 80 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 102 mm |
| H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов | 89 mm |
| H2 - Высота/ширина корпуса | 64 mm |
| L - Длина корпуса | 129 mm |
| L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 78 mm |
| L2 - Толщина перемычки | 13 mm |
| L3 - Длина направляющего паза | 64 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 22 mm |
| N1 - Длина паза крепления | 16 mm |
| N2 - Высота паза крепления | 37 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 8,5 mm |
| Z - Ширина по крышке | 59,1 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 25,7 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 15,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 1,588 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 N-m |