UST210-31N - SNR

UST210-31N

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение
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
А - Ширина корпуса49 mm
A1 - Ширина посадочного паза16 mm
A237 mm
B - Ширина внутреннего кольца43,5 mm
d - Диаметр вала49,213 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса117 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов102 mm
H2 - Высота/ширина корпуса83 mm
L - Длина корпуса149 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника90 mm
L2 - Толщина перемычки16 mm
L3 - Длина направляющего паза86 mm
N - Размер монтажного отверстия29 mm
N1 - Длина паза крепления19 mm
N2 - Высота паза крепления49 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника10,9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность35,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,38 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m