UST210-31T04+WB - SNR

UST210-31T04+WB

Корпус из серого чугуна с натяжным устройством, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
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
А - Ширина корпуса50 mm
A5 - Общая высота - рамка + вставка62,6 mm
B - Ширина внутреннего кольца43,5 mm
d - Диаметр вала49,213 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника30 mm
G1 - Размер резьбыTR 24x5
H - Длина, ширина или диаметр корпуса233 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями192 mm
L - Длина корпуса520 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника108 mm
L4 - Общая длина - рама + винт593 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями219 mm
m1 - Расстояние до монтажных отверстий22 mm
N - Размер монтажного отверстия15
P - Максимальное расстояние перемещения300 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника10,9 mm
SW - Размер ключа15 mm
T - Толщина листа6 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность35,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес10,28 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m