Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UST211-35T20+WB - SNR

Корпус из серого чугуна с натяжным устройством, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
А - Ширина корпуса65 mm
A5 - Общая высота - рамка + вставка71,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца45,3 mm
d - Диаметр вала55,563 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника38 mm
G1 - Размер резьбыTR 30x6
H - Длина, ширина или диаметр корпуса301 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями240 mm
L - Длина корпуса542 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника114 mm
L4 - Общая длина - рама + винт631 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями230 mm
m1 - Расстояние до монтажных отверстий22 mm
N - Размер монтажного отверстия15
P - Максимальное расстояние перемещения300 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника11,8 mm
SW - Размер ключа19 mm
T - Толщина листа6 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность43,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность29,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес16,45 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m