Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UST211T20CC - SNR

UST211T20CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
А - Ширина корпуса64 mm
A1 - Ширина посадочного паза22 mm
A238 mm
B - Ширина внутреннего кольца45,3 mm
d - Диаметр вала55 mm
Dz - Наружный диаметр крышки110 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса146 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов130 mm
H2 - Высота/ширина корпуса102 mm
L - Длина корпуса171 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника106 mm
L2 - Толщина перемычки19 mm
L3 - Длина направляющего паза95 mm
N - Размер монтажного отверстия35 mm
N1 - Длина паза крепления25 mm
N2 - Высота паза крепления64 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника11,8 mm
Z - Ширина по крышке76,8 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность43,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность29,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,032 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m