Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение.
На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.
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
| А - Ширина корпуса | 64 mm | 
| A1 - Ширина посадочного паза | 22 mm | 
| A2 | 42 mm | 
| B - Ширина внутреннего кольца | 53,7 mm | 
| d - Диаметр вала | 61,913 mm | 
| Dz - Наружный диаметр крышки | 120 mm | 
| G - Пресс-масленка | M6x1 | 
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 146 mm | 
| H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов | 130 mm | 
| H2 - Высота/ширина корпуса | 102 mm | 
| L - Длина корпуса | 194 mm | 
| L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 119 mm | 
| L2 - Толщина перемычки | 19 mm | 
| L3 - Длина направляющего паза | 102 mm | 
| N - Размер монтажного отверстия | 35 mm | 
| N1 - Длина паза крепления | 32 mm | 
| N2 - Высота паза крепления | 64 mm | 
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 14,9 mm | 
| Z - Ширина по крышке | 90 mm | 
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 52,5 kN | 
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 32,8 kN | 
| Рабочая температура мин. | -20 °C | 
| Рабочая температура макс. | 100 °C | 
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 4,626 kg | 
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 N-m |