• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

W693ZZ/5K - NTN

W693ZZ/5K

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, двусторонние пластины

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр3 mm
D - Наружный диаметр8 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца4 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,15 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,001 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность0,62 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность0,18 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,007 kN
f0 - Коэффициент11.9
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом63000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой54000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура150 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала4,2 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса6,8 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,15 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image