Игольчатый роликоподшипник, упорный игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Диаметр отверстия кольца вала - WS | 60 mm |
| d1 - Наружный диаметр кольца вала - WS | 85 mm |
| B - Толщина кольца | 4,75 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1 mm |
| Вес кольца вала WS | 0,101 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |