Игольчатый роликоподшипник, упорный игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Диаметр отверстия кольца вала - WS | 140 mm |
| d1 - Наружный диаметр кольца вала - WS | 197 mm |
| B - Толщина кольца | 13,5 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1,5 mm |
| Вес кольца вала WS | 1,69 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |