• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Подшипники колеса

XGB 40550 S03 P - SNR

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаXGB
Weight0,85 kg
Внутренний диаметр 145 mm
Ширина 139 mm
External diameter 1 (wheel)83 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault40 21 020 84RRenault402101877RRenault402102771RRenault6040006751Renault7701206661Renault7701208060Renault7701208429Renault7701208950Renault7701209807Renault82 00 351 777MercedesA4153340600

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеMercedesCITANCITAN I => --RenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 04/2005--RenaultKangooKANGOO II => --RenaultKangooKangoo05/2009 => 03/2013--RenaultLAGUNALAGUNA => --RenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultLAGUNALAGUNA III => --RenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009--RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback => --RenaultMeganeMegane => --RenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009--RenaultScenicSCENIC III => --RenaultScenicScenic => --SeatEXEOEXEO12/2011 => 08/2016--