Двухопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Разнообразные корпуса подшипников, позволяющие использовать различные комбинации подшипников
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- 6313C3
- NJ313EG15C3
- Fl 15
- V-65S
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 65 mm |
| d1 - Диаметр вала между подшипниками | 75 mm |
| а - Длина корпуса | 503 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 290 mm |
| c - Высота основания корпуса | 25 mm |
| h - Высота центра подшипника | 95 mm |
| h1 - Высота корпуса | 187 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 360 mm |
| n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 230 mm |
| N - Диаметр монтажного отверстия | 20 mm |
| B - Расстояние монтажного отверстия до ступени вала | 83,5 mm |
| W - Расстояние подшипника | 404,5 mm |
| W1 - Длина центрального вала | 349 mm |
| W2 - Длина правого конца вала | 88 mm |
| A1 | 45 mm |
| A2 | 35 mm |
| A3 - Ширина опоры ZLG | 60 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 140 mm |
| Вес | 33 kg |
| Материал корпуса | grey cast |
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 333 cm³ |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ | |
|---|---|
| Кольцо круглого сечения (опционально) | 140x7 |
| ВИНТЫ | |
|---|---|
| G - Фиксирующие болты | M16 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 150 N-m |
| Болты крышки | M8x25 |
| Рекомендованное усилие для болтов крышек | 17 N-m |