• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

ZLG (DLG)

ZLG.319.AC - SNR

ZLG.319.AC

Двухопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой

Разнообразные корпуса подшипников, позволяющие использовать различные комбинации подшипников

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • 6319C3
  • NJ 319 EG15 C3
  • V-95S
  • Fl 21

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала95 mm
d1 - Диаметр вала между подшипниками110 mm
а - Длина корпуса633 mm
b - Ширина основания корпуса400 mm
c - Высота основания корпуса35 mm
h - Высота центра подшипника125 mm
h1 - Высота корпуса248 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)480 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)320 mm
N - Диаметр монтажного отверстия24 mm
B - Расстояние монтажного отверстия до ступени вала92 mm
W - Расстояние подшипника511,5 mm
W1 - Длина центрального вала442 mm
W2 - Длина правого конца вала110,5 mm
A160 mm
A250 mm
A3 - Ширина опоры ZLG90 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника200 mm
Вес82 kg
Материал корпусаgrey cast
Кол-во смазки для первоначального заполнения734 cm³
undefined
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ
Кольцо круглого сечения (опционально)200x7
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM20
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов290 N-m
Болты крышкиM8x25
Рекомендованное усилие для болтов крышек17 N-m