Двухопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с маслом
Разнообразные корпуса подшипников, позволяющие использовать различные комбинации подшипников
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 95 mm |
| d1 - Диаметр вала между подшипниками | 110 mm |
| d2 - Малый внутренний диаметр вала | 93 mm |
| а - Длина корпуса | 645 mm |
| a1 - Общая длина | 657,5 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 350 mm |
| c - Высота основания корпуса | 30 mm |
| g - Длина центрального вала | 30 mm |
| g1 - Длина правого конца вала | 60 mm |
| g2 - Крепление канавки вала | 6 mm |
| h - Высота центра подшипника | 112 mm |
| h1 - Высота корпуса | 227 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 440 mm |
| n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 290 mm |
| N - Диаметр монтажного отверстия | 19 mm |
| F - Лабиринтный выступ | 5 mm |
| W - Расстояние подшипника | 493,5 mm |
| W1 - Длина центрального вала | 461,5 mm |
| A1 | 80 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 170 mm |
| Уровень масла | 39 - 44 mm |
| Количество масла | 1300 cm³ |
| Вес | 80 kg |
| Материал корпуса | grey cast |
| ВИНТЫ | |
|---|---|
| G - Фиксирующие болты | M16 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 150 N-m |
| Болты крышки | M10x30 |
| Рекомендованное усилие для болтов крышек | 35 N-m |