Двухопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с маслом
Разнообразные корпуса подшипников, позволяющие использовать различные комбинации подшипников
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- 6315C3
- NU 315 C3
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 75 mm |
| d1 - Диаметр вала между подшипниками | 90 mm |
| d2 - Малый внутренний диаметр вала | 72 mm |
| а - Длина корпуса | 582,5 mm |
| a1 - Общая длина | 595 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 320 mm |
| c - Высота основания корпуса | 30 mm |
| g - Длина центрального вала | 35 mm |
| g1 - Длина правого конца вала | 49,5 mm |
| g2 - Крепление канавки вала | 6 mm |
| h - Высота центра подшипника | 100 mm |
| h1 - Высота корпуса | 200 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 400 mm |
| n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 260 mm |
| N - Диаметр монтажного отверстия | 19 mm |
| F - Лабиринтный выступ | 5 mm |
| W - Расстояние подшипника | 445 mm |
| W1 - Длина центрального вала | 408 mm |
| A1 | 80 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 160 mm |
| Уровень масла | 34,5 - 37,5 mm |
| Количество масла | 800 cm³ |
| Вес | 75 kg |
| Материал корпуса | grey cast |
| ВИНТЫ | |
|---|---|
| G - Фиксирующие болты | M16 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 150 N-m |
| Болты крышки | M8x30 |
| Рекомендованное усилие для болтов крышек | 17 N-m |