Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Подшипники для узлов
ZUC204FG - SNR
Оцинкованный корпусной подшипник , сферический наружный диаметр со стопорным штифтом, фиксируется установочным винтом, уплотнение с маслоотражателем, смазка для пищевых применений
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
B - Ширина внутреннего кольца
31 mm
C - Ширина наружного кольца
16 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки
4,4 mm
d - Диаметр вала
20 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца
47 mm
G - Размер установочного винта
M6x1
m - Расстояние до установочного винта
4,7 mm
r - Радиус внутреннего кольца
0.6
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника
12,7 mm
f0 - Коэффициент
13.2
SW - Размер ключа
3 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
12,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
6,65 kN
Рабочая температура мин.
-20 °C
Рабочая температура макс.
100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес
0,17 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов
5,5 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)