Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Подшипники для узлов
ZUC207FG - SNR
Оцинкованный корпусной подшипник , сферический наружный диаметр со стопорным штифтом, фиксируется установочным винтом, уплотнение с маслоотражателем, смазка для пищевых применений
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
B - Ширина внутреннего кольца
42,9 mm
C - Ширина наружного кольца
20 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки
5,8 mm
d - Диаметр вала
35 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца
72 mm
G - Размер установочного винта
M8x1
m - Расстояние до установочного винта
6,5 mm
r - Радиус внутреннего кольца
1.1
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника
17,5 mm
f0 - Коэффициент
14
SW - Размер ключа
4 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
25,75 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
15,2 kN
Рабочая температура мин.
-20 °C
Рабочая температура макс.
100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес
0,45 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов
11,5 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)