• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-898/892 - NTN

4T-898/892

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap139,7 mm
D - Dış çap228,6 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği57,15 mm
C - Dış bilezik genişliği44,45 mm
T - Toplam genişlik57,15 mm
d1 - İç bilezik dış çapı182 mm
a - Yük uygulama noktası51,15 mm
Kütle8,81 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük495 kN
C0 - Statik yük735 kN
Cu - Yorulma sınır yükü74,9 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.42
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.78
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.43
N lim - sıvı yağ2000 tr/min
N lim - gres1500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı153 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı160 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı205 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı216 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image