Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-HH228340/HH228310 - NTN

4T-HH228340/HH228310

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap120,65 mm
D - Dış çap254 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği82,55 mm
C - Dış bilezik genişliği61,912 mm
T - Toplam genişlik77,788 mm
d1 - İç bilezik dış çapı185,5 mm
a - Yük uygulama noktası54,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı9,7 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı6,4 mm
Kütle18,8 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük820 kN
C0 - Statik yük1070 kN
Cu - Yorulma sınır yükü108 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.32
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.03
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.87
N lim - sıvı yağ1900 tr/min
N lim - gres1400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı142 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı158 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı223 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı234 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı9,7 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı6,4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image