Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-JM738249/JM738210PK - NTN

4T-JM738249/JM738210PK

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap190 mm
D - Dış çap260 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği44 mm
C - Dış bilezik genişliği36,5 mm
T - Toplam genişlik46 mm
a - Yük uygulama noktası56,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2,5 mm
Kütle6,84 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük405 kN
C0 - Statik yük720 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.48
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.69
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.26
N lim - sıvı yağ1600 tr/min
N lim - gres1200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı200 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı206 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı252 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı242 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image