Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 110 mm |
| D - Dış çap | 165 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 35 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 26,5 mm |
| T - Toplam genişlik | 35 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 38 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 3 mm |
| r1s - Min. bağlantı yarıçapı | 2,5 mm |
| Kütle | 2,52 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 212 kN |
| C0 - Statik yük | 315 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| e - Faktör | 0.5 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 0.66 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.21 |
| N lim - sıvı yağ | 2700 tr/min |
| N lim - gres | 2100 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 119 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 124 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 159 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 149 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 3 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 2,5 mm |
Industry Calcul Factors