Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
| A - Yatak genişliği | 75 mm |
| A3 - Merkezleme derinliği/pah boyutu | 3 mm |
| B1 - İç bileziğin toplam genişliği | 128,6 mm |
| d - Mil çapı | 101,6 mm |
| d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı | 146 mm |
| G - Gresörlük | M10x1 |
| H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı | 260 mm |
| S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine | 50 mm |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük kapasitesi | 171,6 kN |
| C0 - Statik yük kapasitesi | 140 kN |
| Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 100 °C |
| DİĞER ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Kütle | 21,75 kg |
| Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm] | 65,2 N-m |