• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXFS319T04 - SNR

EXFS319T04

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak yüksekliği94 mm
A1 - Yatak ayağı yüksekliği / flanş yüksekliği30 mm
A2 - Montaj yüzeyinden toplam yükseklik114,5 mm
A4 - Montaj yüzeyinden yatak yüksekliği74 mm
B - İç bileziğin genişliği93,7 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği122,3 mm
d - Mil çapı95 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı140 mm
e - Montaj yüzeyi ile rulman merkezi arasındaki mesafe39 mm
G - GresörlükM10x1
H3 - Merkezleme çapı250 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe228 mm
L - Yatak genişliği / çapı290 mm
N - Sabitleme deliği boyutu35 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine46,8 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi156 kN
C0 - Statik yük kapasitesi122 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle26,4 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]120 N-m