• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXP312-36T04 - SNR

EXP312-36T04

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği85 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği54 mm
B - İç bileziğin genişliği61,9 mm
d - Mil çapı57,15 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı89 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı85 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği32 mm
H2 - Yatak yüksekliği165 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe250 mm
L - Yatak genişliği330 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu95 mm
N - Sabitleme deliği boyutu25 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu38 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine31 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi81,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi51,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle9,85 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]16,8 N-m