Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXP316 - SNR

EXP316

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe
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
A - Yatak genişliği110 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği66 mm
B - İç bileziğin genişliği81 mm
d - Mil çapı80 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı119 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı106 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği40 mm
H2 - Yatak yüksekliği210 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe300 mm
L - Yatak genişliği400 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu110 mm
N - Sabitleme deliği boyutu27 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu40 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine40,5 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi122,85 kN
C0 - Statik yük kapasitesi86,5 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle20 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]64 N-m