• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rulman üniteleri

EXP320-64T04 - SNR

EXP320-64T04

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe, düşük sıcaklık uygulamaları için
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
A - Yatak genişliği120 mm
A1 - Yatak tepesi genişliği81 mm
B - İç bileziğin genişliği100 mm
d - Mil çapı101,6 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı146 mm
G - GresörlükM10x1
H - Yatak tabanının rulman merkezine uzaklığı140 mm
H1 - Yatak ayağı yüksekliği50 mm
H2 - Yatak yüksekliği275 mm
J - Sabitleme delikleri arasındaki mesafe380 mm
L - Yatak genişliği490 mm
L1 - Yatak ayağı uzunluğu130 mm
N - Sabitleme deliği boyutu36 mm
N1 - Sabitleme deliği uzunluğu50 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine50 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi171,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi140 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle39,55 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]65,2 N-m