EXT312 - SNR

EXT312

Gri dökme demir yatak, eksantrik kilitleme kelepçeli radyal bilyalı insert rulman, tutuculu keçe
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
A - Yatak genişliği71 mm
A1 - Kılavuz yuvası genişliği22 mm
A246 mm
B1 - İç bileziğin toplam genişliği79,4 mm
d - Mil çapı60 mm
d1 - Eksantrik kilitleme kelepçesi/germe manşonu somununun dış çapı89 mm
G - GresörlükM6x1
H - Yatağın uzunluğu, genişliği veya çapı178 mm
H1 - Kılavuz yuvalarının tabanları arasındaki mesafe160 mm
H2 - Yatak yüksekliği/ genişliği113 mm
L - Yatak genişliği220 mm
L1 - Sabitleme tarafındaki montaj yüzeyinin rulmanın merkezine mesafesi135 mm
L2 - Ataşman ucunun kalınlığı25 mm
L3 - Kılavuz yuvasının/yüzünün uzunluğu123 mm
N - Sabitleme deliği boyutu41 mm
N1 - Ataşman yuvasının genişliği31 mm
N2 - Ataşman yuvasının yüksekliği71 mm
S - Mesafe yüzeyinden yatak merkezine30,95 mm
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük kapasitesi81,6 kN
C0 - Statik yük kapasitesi51,8 kN
Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Maks. Çalışma sıcaklığı100 °C
DİĞER ÖZELLİKLER
Kütle7,89 kg
Tavsiye edilen tork - ayar vidası [Nm]22 N-m