Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d1 - Manşon delik çapı | 430 mm |
| d - İç çap | 460 mm |
| d2 - Kilitleme somununun dış çapı | 580 mm |
| B1 - Manşon uzunluğu | 382 mm |
| B - Somun genişliği | 75 mm |
| B3 - Rulman yüzü ile vida başı arasındaki mesafe | 95 mm |
| G - Diş gösterimi | Tr460X5 |
| G1 - Yağ enjeksiyonu için dişli deliklerin gösterimi | M8 |
| lG1 - Yağ enjeksiyon deliklerinin diş boyu | 12 mm |
| Kütle | 134 kg |

| TEKNİK ÖZELLİKLER | | İlişkili rulman | 23292 |
| Delik | Conique 1:12 |