Germe manşonu

H39/800H - SNR

H39/800H

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d1 - Manşon delik çapı750 mm
d - İç çap800 mm
d2 - Kilitleme somununun dış çapı920 mm
B1 - Manşon uzunluğu303 mm
B - Somun genişliği90 mm
B3 - Rulman yüzü ile vida başı arasındaki mesafe112 mm
G - Diş gösterimiTr800X7
G1 - Yağ enjeksiyonu için dişli deliklerin gösterimiG1/8
lG1 - Yağ enjeksiyon deliklerinin diş boyu13 mm
Kütle259 kg
undefined
TEKNİK ÖZELLİKLER
İlişkili rulman239/800
DelikConique 1:12