Ağır vasıta

HDB037 - SNR

HDB037

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight1,74 kg
Genişlik 133 mm
İç çap n°175 mm
Dış çap 1130 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansMercedes000 981 74 05Mercedes000 981 84 05Mercedes001 981 48 05MAN06.32499.0005Fiat1103771Scania14102Scania177893Mercedes327 981 03 05

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumIvecoMKMK12/1982 => 11/1991--IvecoP/PA-HaubenfahrzeugeP/PA-Haubenfahrzeuge12/1982 => 08/1990--MANL2000L200004/1994 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9004/1990 => 05/1996--Scania2 - series2 - series04/1980 => 07/1991--Scania3 - series3 - series12/1987 => 11/1996--Scania4 - series4 - series04/1996 => --