Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Documentation
Product information
| ÖZELLİKLER | | Weight | 1,769 kg |
| Genişlik 1 | 37 mm |
| İç çap n°1 | 75 mm |
| Dış çap 1 | 125 mm |
OE Equivalents
Mercedes000 981 4218Mercedes003 981 32 05Mercedes008 981 03 05Mercedes013 981 3005MAN06.32499.0040MAN06.32499.0131DAF065531Volvo184678DAF221664Automotive Compatibility
MANEMEM07/1987 => --MANF2000F200012/1993 => --MANHOCLHOCL07/1987 => --MANL2000L200009/1993 => --MANLION´S CITYLION´S CITY01/2009 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9007/1988 => 05/1996--MANNMNM07/1987 => --MANSMSM10/1987 => 01/1995--VolvoFL6FL608/1985 => 02/2000--