• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Ağır vasıta

HDB079 - SNR

HDB079

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Weight2,69 kg
Genişlik 132 mm
İç çap n°190 mm
Dış çap 1160 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansMAN06.32480-0021MAN06.32480-4800MAN06.32489-0021Iveco1102858Kassbohrer6.691.130.000MAN87.52310-1710

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumIvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III12/1990 => 08/2015--IvecoEUROCARGO VEUROCARGO V08/2015 => --IvecoP/PAP/PA02/1984 => 05/1986--IvecoP/PA-HaubenfahrzeugeP/PA-Haubenfahrzeuge06/1989 => 11/1993--MANEMEM07/1987 => --MANF2000F200012/1993 => --MANHOCLHOCL07/1987 => --MANL2000L200009/1993 => --MANLION´S CITYLION´S CITY01/2009 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9007/1988 => 05/1996--MANNMNM07/1987 => --MANSMSM10/1987 => 01/1995--