Teker rulmanı kiti

R140.34 - SNR

R140.34

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Genişlik 118 mm
İç çap n°134 mm
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)65 mm
Weight0,475 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansChevrolet00457049Chevrolet07450697Hyundai51701-44030Hyundai51703-4A000Hyundai51750-4F000Hyundai52710-4F400MitsubishiMB109564MitsubishiMB109565

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumChevroletBlazer - 5 Terrain Cab wagon closedBlazer - 5 Terrain Cab wagon closed => --ChevroletBlazer - CS Terrain Cab wagon closedBlazer - CS Terrain Cab wagon closed => --ChevroletBlazer - CT Terrain Cab wagon closedBlazer - CT Terrain Cab wagon closed => --ChevroletD10 - C Pick up TruckD10 - C Pick up Truck => --ChevroletD20 - CH20 Pick up TruckD20 - CH20 Pick up Truck => --ChevroletS10 - 6 Pick up TruckS10 - 6 Pick up Truck => --ChevroletS10 - 6/7 Pick up TruckS10 - 6/7 Pick up Truck => --ChevroletS10 - 7 Pick up TruckS10 - 7 Pick up Truck => --ChevroletS10 - C Pick up TruckS10 - C Pick up Truck => --HyundaiH 100H 100 => --HyundaiH-1 VanH-1 Van => --HyundaiH1H108/2006 => 04/2007--HyundaiH1 STAREXH1 STAREX I => --HyundaiH1 STAREXH1 STAREX II => --HyundaiH1 STAREXH1 STAREX II_III => --HyundaiH100H100 => --HyundaiH100 BusH100 Bus => --HyundaiH100 Platform/Chassis | BAKKIEH100 Platform/Chassis | BAKKIE => --HyundaiH100 Van | GRACE | H150 | H100 / GRACEH100 Van | GRACE | H150 | H100 / GRACE => --HyundaiPORTERPORTER => --HyundaiPORTER Platform/Chassis | BAKKIEPORTER Platform/Chassis | BAKKIE => --HyundaiSATELLITESATELLITE I12/1997 => 11/2007--HyundaiSATELLITESATELLITE II08/2006 => 04/2007--JacREFINE M3REFINE M3 => --JacREFINE M4REFINE M4 => --JacREFINE M5 IREFINE M5 I => --JacREFINE M5 IIREFINE M5 II => --MGMGMG12/2001 => 11/2007--MitsubishiDelicaDelica => --MitsubishiLL => --MitsubishiL 300 / DELICA II Platform/ChassisL 300 / DELICA II Platform/Chassis => --MitsubishiL 300 III BusL 300 III Bus => --MitsubishiL 300 III VanL 300 III Van => --MitsubishiL200L200 => --MitsubishiL200L200 I02/1990 => 02/2001--MitsubishiL300L300 => --MitsubishiL400L40011/1994 => 11/2000--MitsubishiSPACE GEARSPACE GEAR11/1994 => 01/1998--