• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R140.96 - SNR

R140.96

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiEC
Fitting positionTrain arrière
Genişlik 126 mm
İç çap n°140 mm
Weight1 kg
External diameter 1 (wheel)75 mm
External diameter 2 (wheel)62 mm
Width 2 (wheel)21 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansPeugeot, Citroen3350-26Citroen, Talbot, Peugeot3730-22Peugeot, Citroen3735-18Iveco5996253Fiat71714452

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumCitroenC25C25 108/1990 => 01/1994--CitroenC25C25 208/1990 => 01/1994--CitroenJumperJUMPER I => --CitroenJumperJumper05/1999 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO01/1994 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO II01/1994 => 11/2001--PeugeotBoxerBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotBoxerBoxer05/1999 => 10/2001--PeugeotJ5J510/1981 => 01/1994--PeugeotJ5J5 106/1987 => 07/1990--PeugeotJ5J5 208/1990 => 01/1994--