Teker rulmanı kiti

R141.68 - SNR

R141.68

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Genişlik 118 mm
İç çap n°134 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight0,468 kg
External diameter 1 (wheel)65 mm

OE Equivalents

ÜreticiReferansNissan40210-F1700Nissan40215-F1700NissanD0210-F1700NissanD0215-F1700

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumNISSAN (ZHENGZHOU)D22 NP300 PickupD22 NP300 Pickup => --NissanCABSTARCABSTAR06/1982 => 12/1998--NissanCABSTARCABSTAR I04/1987 => 04/1994--NissanNP300NP300 V => --NissanNavaraNavara => --NissanPICKPICK => --NissanPick UpPICK-UP I01/1983 => 07/1985--NissanPick UpPICK-UP II08/1985 => 01/1998--NissanPick UpPICK-UP III => --NissanPick UpPick Up => --NissanTerranoTerrano => --NissanUrvanUrvan03/1982 => 04/1997--