Teker rulmanı kiti

R141.89 - SNR

R141.89

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

  • 32304A
  • Teker / porya rulmanı (x2)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Rulman tipiEC
Fitting positionAvant gauche
Genişlik 124 mm
İç çap n°135 mm
Weight0,7 kg
External diameter 1 (wheel)72 mm
External diameter 2 (wheel)52 mm
Internal diameter 2 (wheel)20 mm
Width 2 (wheel)22 mm

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumNissanCABSTARCABSTAR II08/2006 => --NissanNT400NT40008/2016 => --NissanNT400 CABSTARNT400 CABSTAR07/2014 => --