• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R151.05 - SNR

R151.05

R151.05 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)65 mm
Internal diameter n°1 (wheel)34 mm
Width 1 (wheel)18 mm
Weight0,501 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansMercedes0009816305Mercedes0019802902Mercedes1163300051Mercedes1165860033Mercedes6113300725MercedesA0009816305MercedesA0019802902MercedesA6113300725

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumMercedes123 Saloon123 Saloon => --Mercedes200-300200-300 I12/1975 => 11/1985--Mercedes200-series200-series07/1972 => 10/1985--Mercedes300-SERIES300-SERIES => --Mercedes380-500380-500 I08/1981 => 06/1989--Mercedes400-SERIES400-SERIES10/1972 => 11/1991--Mercedes420-560420-560 I08/1985 => 11/1991--Mercedes500-SERIES500-SERIES08/1987 => 05/1991--MercedesCLASSE SCLASSE S I => --MercedesS-CLASS CoupeS-CLASS Coupe => --MercedesSERIE LSERIE L I => --MercedesT 200-SERIEST 200-SERIES03/1977 => 01/1996--MercedesT 300-SERIEST 300-SERIES03/1977 => 01/1996--MercedesT1T1 => --MercedesT1T1 I03/1977 => 01/1996--