• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Teker rulmanı kiti

R170.12 - SNR

R170.12

R170.12 - SNR

Teker rulmanı kiti

NTN-SNR'nin uzmanlığı, TEKER RULMANI KİTLERİ ürün yelpazesinde kendini gösteriyor: Pazarın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için giderek genişleyen bir ürün yelpazesi. Eksiksiz ve güvenilir bir değişim için hem rulmanları hem de ilgili bileşenleri içeren kitler. Garantili güvenlik için orijinal kalitede parçalar.

Bu ürün aşağıdaki referansı değiştirmektedir:
  • R170.13 - SNR

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÖZELLİKLER
Fitting positionArrière droit
External diameter 1 (wheel)50 mm
External diameter 2 (wheel)39 mm
Internal diameter n°1 (wheel)26 mm
Internal diameter 2 (wheel)17 mm
Width 1 (wheel)14 mm
Width 2 (wheel)13 mm
Weight0,272 kg

OE Equivalents

ÜreticiReferansMazdaB002-33-047MazdaB002-33-075KiaKKY01-33-047KiaKKY01-33-075

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumKiaAVELLAAVELLA11/1998 => 11/1999--KiaPRIDE SaloonPRIDE Saloon => --KiaPridePride => --KiaRioRIO I06/2000 => 04/2005--Mazda12112112/1987 => 09/1990--Mazda121121 I12/1987 => 09/1990--Mazda323323 I11/1976 => 04/1981--Mazda323323 II04/1978 => 07/1984--Mazda62662610/1982 => 09/1987--Mazda626626 II10/1982 => 09/1987--