Referans SA66840.20L
SA6684020L, SNR markasına ait, sol ön aks için gaz basınçlı bir amortisördür. Aynı birinci nesil Peugeot 5008 modelleri için tasarlanmıştır ve sürücü tarafındaki ön süspansiyonun eksiksiz ve dengeli bir şekilde değiştirilmesini sağlar.
Sağ amortisör SA6684019R referansı ile mevcuttur
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
- SA66840.20L
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Related product | SA66840.19R |
| Fitting position | Avant gauche |
| Shock absorber type | Gaz |
| Shock absorber system | Bitube |
| Shock Absorber Design | Jambe de suspension |
| Shock absorber clamping mode | Goujon en haut |
| Tube diameter | 50 mm |
| Piston Rod Diameter | 22 mm |
| Rod thread | M12X125 |
| Weight | 6,055 kg |